Опубликуйте свои продукты
GPAD Walk Through Access Door
Ruskin

GPAD Walk Through Access Door

The GPAD Access door is constructed with an aluminum frame and a galvanized steel panel. It features:
  • Availability in a variety of heights and widths
  • Convenient, walk-through access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums
  • Extremely low leakage of less than .1cfm/perimeter inch when door is closed
Cпецификация
  • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-183
  • Тип продукцииAccess Fittings for Air Ductwork
  • Группа продукцииAccess Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды