Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40V
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40V
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40V

    The ELF40V Stationary Sightproof Louver.Extruded Aluminum is a 4" deep stationary louver which has a 60 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas.
    • 35% free area.
    • Corrosion resistant, all aluminum construction.
    • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-21
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииSightproof Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи