Опубликуйте свои продукты
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24

    The L24 Formed Steel Stationary Sightproof Louver is a 4" deep stationary louver. It features:

    • 42% free area.
    • Sightproof and vandal resistant blades.
    • Economical galvanized steel construction.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-60
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииSightproof Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи