Опубликуйте свои продукты
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
    Ruskin

    Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330

    The L330 Thin Line Stationary louver is 4" deep and has a 30 degree blade angle. It features:

    • 53% free area.
    • Low pressure drop.
    • Economical galvanized steel construction.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-62
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииStationary Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи