Опубликуйте свои продукты
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L811S
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L811S
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L811S

    The L811S Steel Stationary K-Style Stormproof Louver is 4" deep with a 45 degree blade angle. It features:

    • 45% free area.
    • Architecturally styled hidden mullions for attractive appearance.
    • Economical galvanized steel construction.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-72
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииStationary Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи