Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum and Steel Louvered Penthouses PH837
Ruskin Aluminum and Steel Louvered Penthouses PH837
    Ruskin

    Ruskin Aluminum and Steel Louvered Penthouses PH837

    The PH837 Penthouse is a louvered penthouse utilizing the ELF837 louver blades and mitered corners. It features:
    • Aluminum construction.
    • Mitered corners.
    • Excellent air intake for fans and system inlets.
    • Provides protection for roof openings in normal weather conditions.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-79
    • Тип продукцииPenthouse Ventilators
    • Группа продукцииPenthouse Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция