Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625

    The EME4625 Aluminum Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver has a 4" deep frame and vertical blades. It features:

    • 41% free area.
    • Closely spaced vertical blades that prevent the penetration of wind-driven rain, reducing damage and additional operating expenses.
    • Less expensive than 6" wind driven rain models.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-96
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииWind-Driven Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи