Опубликуйте свои продукты
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
    Rytec Corporation
    Архив

    Fast-Seal®

    The Fast-Seal door was the first high-speed rolling door that could take a hit without suffering damage. The Break-Away™ bottom bar along with the patented System II™ counterbalance and tension system are why the Fast-Seal remains the best exterior high-speed door on the market today.
    Cпецификация
    • Opens at up to 50 inches per second. Built to withstand pressure and winds using the System II independent counterbalance and tensioning system. Patented Break-Away™ bottom bar can be reset in just seconds, without tools. Standard 3-ply panel comes with a five-year warranty and a lifetime warrranty on coutnerweights and tension springs. AC drive and counterbalanced door design allow for greater operating speeds. Safety features include two sets of thru beam photo eyes, automatic reversing edge and Pathwatch® Safety Light System.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFS
    • Тип продукцииHigh Performance Doors
    • Группа продукцииFabric Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 19 21
    • Наименование OmniClassOverhead Composite Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors