Опубликуйте свои продукты
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior
    Safti First

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior

    20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior with SuperLite I IGU glazing
    • 20 minute fire protective framing system available in multiple profiles.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, stainless steel, and more.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка20_m_fire_prot_single_door_w_superlite_I_exterior
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииFire protective
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Описание Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Номер OmniClass23-17 15 11 25
    • Наименование OmniClassHeat Strengthened Glass
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка