Опубликуйте свои продукты
GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Rated Opening - Exterior
GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Rated Opening - Exterior
    Safti First

    GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Rated Opening - Exterior

    45 Minute Fire Resistive Rated Opening - Exterior with SuperLite II-XL 45 IGU glazing
    • Limited to 25% of the total wall area.
    • Tested to NFPA 257, Fire Tests for Window Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45_m_fire_resist_opening_exterior
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииFire resistive
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Описание Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Номер OmniClass23-17 15 11 25
    • Наименование OmniClassHeat Strengthened Glass
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (36)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (44)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (32)