Опубликуйте свои продукты
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair
Safti First

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair with SuperLite II-XL 60 ballistic glazing
  • 60 minute, full vision, fire resistive and ballistic rated doors.
  • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies and ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииFire protective
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
  • Классификация IFCВитраж
  • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
  • Код ССКПУ ООН30151806
  • Код Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Описание Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Номер OmniClass23-17 15 11 25
  • Наименование OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка