Опубликуйте свои продукты
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) - Regular board
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) - Regular board
    Saint-Gobain TH

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) - Regular board

    Drywall with fire resistance system.

    Product List :

    Board

    - Gyproc Regular board 12mm.

    Gyproc Regular Board 12mm is recommended for using with internal concealed ceiling &drywall where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

    Insulation

    - ISOVER Insulation 40 kg/m³

    Isover glass wool insulation which made of high quality fiberglass with the property of excellent resistance to heat and high temperatures indoors. Used with Gyproc drywall system to increase the efficiency of heat insulation and soundproofing between rooms interior.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-STC44-regular-board
    • Тип продукцииGyproc
    • Группа продукцииWall
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-05-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Стена
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Описание Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions