Опубликуйте свои продукты
Onsen - Bathtub
Onsen - Bathtub
Onsen - Bathtub
Onsen - Bathtub
    Salvatori

    Onsen - Bathtub

    A simple and elegant bath featuring beautifully clean angles and lines, the Onsen Bathtub in natural stone creates an unparalleled sculptural presence in the bathroom. Onsen Bathtub was designed in tandem with The Cabinet Basin and the Onsen Pedestal, which together complete this sophisticated collection. The Onsen Collection was designed by Rodolfo Dordoni. Known for his clean lines and elegant forms, Dordoni brought his signature subtle touch to his collaboration with Salvatori. The collection’s name, Onsen, is derived from the Japanese word for hot springs. Onsen collection celebrates the idea of the bathroom as the centre of wellbeing. The Onsen Collection is available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Cпецификация
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®. 
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOnsen-Bathtub
    • Тип продукцииOnsen
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)535
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалМрамор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)416
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания
    Австрия
    Азербайджан
    Ангилья
    Алжир
    Аргентина
    United States Minor Outlying Islands
    Аландские острова
    Армения
    Антигуа и Барбуда
    Ангола
    Боливия
    Австралия
    Албания
    Афганистан
    Аруба
    Бенин
    Бразилия
    Вануату
    Андорра
    Бангладеш
    Багамы
    Ботсвана
    Венесуэла
    Восточное (Американское) Самоа
    Беларусь
    Бахрейн
    Барбадос
    Буркина-Фасо
    Гайана
    Восточный Тимор
    Бельгия
    Британская территория в Индийском океане
    Белиз
    Бурунди
    Колумбия
    Гуам
    Болгария
    Бруней-Даруссалам
    Бермуды
    Габон
    Парагвай
    Кирибати
    Босния и Герцеговина
    Бутан
    Бонэйр
    Гамбия
    Перу
    Маршалловы о-ва
    Великобритания
    Вьетнам
    Британские Виргинские острова
    Гана
    Суринам
    Науру
    Венгрия
    Гонконг
    Виргинские Острова
    Гвинея
    Уругвай
    Ниуэ
    Германия
    Грузия
    Гаити
    Гвинея-Бисау
    Фолклендские острова
    Новая Зеландия
    Гернси
    Израиль
    Гваделупа
    Демократическая Республика Конго
    Французская Гвиана
    Новая Каледония
    Гибралтар
    Индия
    Гватемала
    Джибути
    Чили
    о-ва Питкэрн
    Греция
    Индонезия
    Гондурас
    Египет
    Эквадор
    о-ва Уоллис и Футуна
    Дания
    Иордания
    Гренада
    Замбия
    Остров Норфолк
    Джерси
    Ирак
    Гренландия
    Западная Сахара
    Острова Кука
    Ирландия
    Иран
    Доминика
    Зимбабве
    Палау
    Исландия
    Йемен
    Доминиканская Республика
    Кабо-Верде
    Папуа-Новая Гвинея
    Испания
    Казахстан
    Канада
    Камерун
    Самоа
    Италия
    Камбоджа
    Коста-Рика
    Кения
    Северные Марианские о-ва
    Кипр
    Катар
    Куба
    Коморы
    Соломоновы о-ва
    Латвия
    Киргизия
    Кюрасао
    Конго
    Токелау
    Литва
    Китай
    Мартиника
    Кот-д'Ивуар
    Тонга
    Лихтенштейн
    Кокосовые острова
    Мексика
    Лесото
    Тувалу
    Люксембург
    Корейская Народно-Демократическая Республика
    Монтсеррат
    Либерия
    Федеративные Штаты Микронезии
    Мальта
    Кувейт
    Никарагуа
    Ливия
    Фиджи
    Молдова
    Лаос
    Острова Кайман
    Мавритания
    Французская Полинезия
    Монако
    Ливан
    Острова Теркс и Кайкос
    Мадагаскар
    Нидерланды
    Макао
    Панама
    Майотта
    Норвегия
    Малайзия
    Пуэрто-Рико
    Малави
    о-в Мэн
    Мальдивы
    Сальвадор
    Мали
    Папский Престол (Государство-город Ватикан)
    Монголия
    Сен-Бартелеми
    Марокко
    Польша
    Мьянма (Бирма)
    Сен-Мартен
    Мозамбик
    Португалия
    Непал
    Сен-Пьер и Микелон
    Намибия
    Россия
    Объединенные Арабские Эмираты
    Сент-Винсент и Гренадины
    Нигер
    Румыния
    Оман
    Сент-Китс и Невис
    Нигерия
    Сан-Марино
    Остров Рождества
    Сент-Люсия
    о. Маврикий
    Северная Македония
    Пакистан
    Синт-Мартен
    о. Св. Елены
    Сербия
    Палестина
    Соединенные Штаты Америки
    Реюньон
    Словакия
    Саудовская Аравия
    Тринидад и Тобаго
    Руанда
    Словения
    Сингапур
    Ямайка
    Сан-Томе и Принсипи
    Украина
    Сирия
    Сейшелы
    Фарерские о-ва
    Таджикистан
    Сенегал
    Финляндия
    Таиланд
    Сомали
    Франция
    Тайвань
    Судан
    Хорватия
    Туркменистан
    Сьерра-Леоне
    Черногория
    Турция
    Танзания
    Чехия
    Узбекистан
    Того
    Швейцария
    Филиппины
    Тунис
    Швеция
    Шри-Ланка
    Уганда
    Шпицберген
    Южная Корея
    Центральноафриканская Республика
    Эстония
    Япония
    Чад
    Экваториальная Гвинея
    Эритрея
    Эсватини
    Эфиопия
    Южная Африка
    Южный Судан

    Похожие продукты

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit