Опубликуйте свои продукты
Forma urinal with back water inlet
Forma urinal with back water inlet
Forma urinal with back water inlet
    Sanindusa

    Forma urinal with back water inlet

    Compact ideal for small public and private spaces
    Cпецификация
    • Package content Urinal installation kit with G1-2 hexagon threaded nipple urinal bung flushpipe connector siphon trap for urinal fixing kit and assembly instructions Complements _not included_ 5410571–Unit urinal electronic tap with battery 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer 5120571–Plan urinal electronic tap with battery 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer 5190541–Eco concealed timer tap for urinal 5195741–Eco Concealed timer tap w- medical lever for Urinal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка108560_Forma_urinal-with-back-water-inlet
    • Тип продукцииForma
    • Группа продукцииurinal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)585
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)350
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)18
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка