Опубликуйте свои продукты
100x45 Flux wall mounted basin
100x45 Flux wall mounted basin
    Sanindusa

    100x45 Flux wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow.

    Cпецификация
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка109780_Flux_100x45-wall-mounted-basin
    • Тип продукцииFlux
    • Группа продукцииwashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)135
    • Ширина (мм)1008
    • Глубина (мм)454
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалFireclay
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)26.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка