Опубликуйте свои продукты
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
    Sanindusa

    New WCCare washbasin

    Installation wall-mounted Glazed on all sides Not rectified Ergonomic shape adapted to the handicapped Front cutout for an easy approach to the basin Armrest on upper surface Wide side flaps for safe and comfortable armrest Shape of the side edges for easy grip helping the user s movement Reduced height of the basin that allows the approach to the washbasin of persons in wheelchairs
    Cпецификация
    • 48011U-chromed embellishment ring _included_ 42902-Pneumatic fixation for washbasin 65 New Wccare _not included_ 4V9211-Universal tic tac pop up waste_not included_ 4V9411-Universal tic tac pop up waste with little ABS mirror_not included_ 4V9111-Universal tic tac pop up waste with big round mirror_not included_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка129320004_NewWccare_wall-hung-basin
    • Тип продукцииNew Wccare
    • Группа продукцииwashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)158
    • Ширина (мм)652
    • Глубина (мм)580
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)18
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка