Опубликуйте свои продукты
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
    Sanindusa

    Look wall mounted bidet with holes for lid

    Wall mounted bidet easy to clean It s the perfect solution And its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Cпецификация
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • Тип продукцииLook
    • Группа продукцииbidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)342
    • Глубина (мм)503
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)20
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка