Опубликуйте свои продукты
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Wall mounted bidet easy to clean Small size it s the perfect solution for small spaces Domestic and hotel use
    Cпецификация
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • Тип продукцииUrb.y
    • Группа продукцииbidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)251
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)475
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)16
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка