Опубликуйте свои продукты
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
    Sanindusa

    Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Cпецификация
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system. Compatible cisterns (not included): 140171004LM - Urby60 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 140173004LM - Urby60 side water supply connection cistern with a dual flush mechanism. 23-fixing kit (included).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка146024_UrbyPlus_Close-coupled-Toilet-With-Hole-For-Water-Supply
    • Тип продукцииUrb.y Plus
    • Группа продукцииToilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)395
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)590
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)35.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка