Опубликуйте свои продукты
Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC
Sanindusa

Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC

Supporting frame for wall-mounted toilets with a concealed flushing cistern For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate already included The flushing cistern is insulated against
Cпецификация
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • Тип продукцииSanslim
  • Группа продукцииToilet Cisterns
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1165
  • Ширина (мм)548
  • Глубина (мм)85
Связанные
  • Основной материалPP-MD
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка