Опубликуйте свои продукты
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
    Sapa
    Архив

    Crown Sliding Folding Door - North

    An innovative folding window door with integrated linear hinges and hidden fittings for a slim look and stylish design. Available in outward or inward design and provides the possibility of large openings with up to 7 folding door leaves, with or without a pedestrian door. The folding window door is available with three threshold options.

    Folding window door 1086 is based on a proven and stable construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Fold for glass and filling 20-56 (64) mm.

    Cпецификация
    • 3, 4, 5, 6 or 7-part, inward or outward.
      Air tightness: Up to class 4 acc. EN 12207.
      Water Tightness: Up to E900 (9A) according to EN 12208
      Uw value: 0.9 W/m²K (Ug=0.5 W/m²K, size 3500x2460 mm, 3-part.
      Arch dimensions: Max arch width = 1100 mm, max arch height = 2750 mm.
      Bow weight: Max 100 kg.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCrown-sliding-folding-door-north
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)6426
    • Глубина (мм)75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Описание Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 21
    • Наименование OmniClassFolding Metal Doors

    Похожие продукты