Опубликуйте свои продукты
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
    SCG เอสซีจี

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

    A beautiful, new replacement material for real wood.

    • The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

    • Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

    Allowing you to create creative designs Create a unique identity

    Cпецификация
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • Тип продукцииD'COR
    • Группа продукцииDECAAR by SCG
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-06-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)8
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)2800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Номер OmniClass23-15 15 17
    • Наименование OmniClassWall Cladding Sheets

    Доступно в регионах:

    Азия