Опубликуйте свои продукты
Schiedel REI PANNEL Filtri Fumo REI 120 Sistema Doppio Ramificato 3535 con rivestimento su due lati
Schiedel Italia

Schiedel REI PANNEL Filtri Fumo REI 120 Sistema Doppio Ramificato 3535 con rivestimento su due lati

System Schiedel REI Pannel for fire exhausting ventilation pipes with certified R.E.I. 120 perfomance.  System in double ramified configuration, with square section 35 x 35 cm and two-sided fireproof coating. Suitable for ventilation systems with min. section of 0,10 m² for smoke exhausting pipes in compliance with DM 30/11/83 apt to smoke evacuation outside the building in case of fire.

Cпецификация
  • [Product by Schiedel Srl - Italy. Please check availability and compliance to technical regulations in your country] 

    System Schiedel REI Pannel for fire exhausting ventilation pipes with certified R.E.I. 120 perfomance. Suitable for ventilation systems with min. section of 0,10 m² for smoke exhausting pipes in compliance with DM 30/11/83 apt to smoke evacuation outside the building in case of fire.

    System Schiedel REI Pannel composed by: vertical refractory ceramic chimney pipes h 500 mm with high content of alumina, fireproof certified A1N1 in conformity to UNI EN 1457, with rectangular (30x35 cm) or square section (35x35 cm); single layer gypsum fireboards reinforced with glass-fibers, fireproof certified A1N1, with 15 mm thickness and medium density 0,85 g/cm³. Full system solution certified as system chimney in compliance to UNI EN 1457 and fireproof A1 N1 designated. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаschiedel-rei-pannel-sistema-filtri-fumo-ramificato-3535-rivestimento-su-due-lati
  • Тип продукцииSistemi di protezione passiva
  • Группа продукцииFiltri fumo
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2020-04-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)19000
  • Ширина (мм)920
  • Глубина (мм)490
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСтекловолокно
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)4250
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Дымоход
  • Код Uniclass 2015Ss_37_17_13
  • Описание Uniclass 2015Chimney systems
  • Номер OmniClass23-19 19 11
  • Наименование OmniClassComplete Flue and Chimney Systems

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

3.3 из 5 звезд 3.3 (12)
3.3 из 5 звезд 3.3 (13)
4.0 из 5 звезд 4.0 (19)