Опубликуйте свои продукты
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV
    Schneider Electric

    FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV

    The FBX is a fully SF6-insulated switchboard for secondary distribution networks. In its compact version (FBX-C), it acts as a Ring Main Unit, includes up to five different functions into a single tank and can be easily integrated into a substation or wind tower mast. In its extensible version (FBX-E), it becomes a fully modular switchboard suitable for industrial applications.
    Cпецификация
    • •Enhanced personnel safety: Internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 • SF6-insulated switchgear for secondary distribution network • SF6 switch-disconnector • Protection through fuse combination or vacuum circuit-breaker • Two versions : FBX-C (Compact), FBX-E (Extensible) • Compliant with IEC 62271-200 • Rated Voltage: 12 / 17.5 / 24 kV • Bus-bar Rated Current: 630 A • Feeder Rated Current: 630 A • Rated Short Time Withstand Current : up to 21 kA 3s (up to 25 kA 1s for 12 kV) • Internal Arc Containment : up to 25 kA 1s • Dimensions W x H x D in mm: 2 switch-disconnectors + circuit-breaker or fuse protection functions: • 1000 x 1380 x 750 • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfbx
    • Тип продукцииMV Switchgear
    • Группа продукцииFBX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Описание Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Код CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Номер OmniClass23-35 31 31 11
    • Наименование OmniClassDistribution Switchgear
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Южная Америка Африка Северная Америка