Опубликуйте свои продукты
PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker
Schneider Electric

PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

3.4 из 5 звезд3.4(7 отзывы)

PIX with a roll on floor circuit breaker design provides easy rack-in/rack-out operation without the need for a separate trolley.It is an extension of the standard PIX range and delivers performances up to 17.5 kV/31.5 kA/2500 A.It is equipped with a Vacuum Circuit Breaker(EasyPact EXE & HVX) and has other functional trolleys like the metering truck and the link truck.

Cпецификация
    • Up to 17.5kV, 31.5 kA and 2500 A
    • Single busbar design
    • Highest level of service continuity LSC 2B-PM
    • Internal Arc Classification (IAC) AFLR 31.5kA 1s according to IEC62271-200
    • E2, M2 and C2 (cable charging & single capacitor bank) class circuit breaker
    • Up to 2 sets of block CTs and 6 cables/phase
    • Integrated earth switch with making capacity
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPIX_ROF
  • Тип продукцииMV Switchgear
  • Группа продукцииPIX RoF
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вИндия
  • Страна-производительИндия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical fittings
  • Код ССКПУ ООН39121311
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Описание Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Номер OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Наименование OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка