Опубликуйте свои продукты
PDL Pro Series - wiring devices
Schneider Electric

PDL Pro Series - wiring devices

4.2 из 5 звезд4.2(10 отзывы)

PDL Pro Series is the new range of commercial sockets and switches. The dedicated grid and skin has been designed specifically with features for commercial applications such as offices, retail, public spaces and education.

Key features of this range include, permanent circuit identification with large integrated windows, secured skin which can only be removed with a tool and large terminals for easy termination. Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, sockets are rated at IK08 for impact resistance.

Available in white and black, Pro Series will complement any commercial environment.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSE_PDL_AU
  • Тип продукцииBUILDING SYSTEMS
  • Группа продукцииWiring devices
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2019-12-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вАвстралия
  • Страна-производительАвстралия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
  • Код Uniclass 2015Pr_65_72
  • Описание Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
  • Номер OmniClass23-35 37 29
  • Наименование OmniClassModular Wiring System Switches
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Океания