Опубликуйте свои продукты
GREEN BLOCK
GREEN BLOCK
    Senini
    Архив

    GREEN BLOCK

    2.8 из 5 звезд2.8(9 отзывы)
    This special block has been studied in order to create green walls or vertical gardens. It allows plants, flowers, evergreens, to be planted inside . Thanks to the watering system set inside the plants get the water they need to grow and cover the concrete to create a green wall,.
    Cпецификация
    • Vibro-compressed concrete blocks, called GREEN BLOCK, studied to create green walls, noise protection barriers, buildings external coverings. their shape allow to introduce, during construction, growing soil and a dripline watering system (to be connected to the hydraulic connection system)- Sizes 50x24x20 cm... Produced only with natural aggregates by a ISO 9001 and ISO 14001 (environmental certification) Certified Company.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGREEN_BLOCK
    • Тип продукцииBLOCKS
    • Группа продукцииGREEN WALLS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-02-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЦельный природный камень
    • Вспомогательный материалЦемент
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
    • Классификация IFCСтена