Опубликуйте свои продукты
A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted

4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)
A surface mounted, satin finish, stainless steel shelf with a minimum depth of 8". Mounting brackets are welded to shelf. Shelf is available in various widths. For general purpose use in scrub areas/rooms or other areas of the facility where a SS shelf is required. Pricing based upon a 36" width.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA5160
  • Тип продукцииShelf
  • Группа продукции8" Depth
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)910
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели