Опубликуйте свои продукты
C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door
SEPS2BIM

C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
Wardrobe cabinet with a fixed shelf, clothing rod, and a solid or louvered right or left-hinged door (appropriate door hinge configuration to be indicated on the equipment elevation drawings), an optional locking door is available. Also referred to as a wardrobe case, unit or storage unit. Used for storage of clothing and personal items.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC0025
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииWardrobe
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)216
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)56
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели