Опубликуйте свои продукты
CS270 - Sink, Epoxy Resin
SEPS2BIM

CS270 - Sink, Epoxy Resin

One-piece cast epoxy resin sink (composition of molded epoxy resins and inert materials) connected with a drain and provided with a mixing faucet. For use in U/C/B sink cabinets and mounted under the epoxy resin countertops/work surfaces found in lab areas requiring optimum physical chemical resisting properties. For general purpose use in a lab area.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCS270
  • Тип продукцииSink
  • Группа продукцииEpoxy Resin
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)300
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)380
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели