Опубликуйте свои продукты
D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door
SEPS2BIM

D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door

Base unit storage cabinet. The cabinet has one drop door at the top and a single or double hinged door underneath. It is used in dental laboratories for general storage of equipment and supplies. Database price information is based on the closest standard cabinet plus a 25% surcharge for modification.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD0510
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииBase
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)970
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)610
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели