Опубликуйте свои продукты
D3300 - Chair, Radiographic, Dental
SEPS2BIM

D3300 - Chair, Radiographic, Dental

Dental x-ray chair. This chair is used in intraoral dental radiography and can be used as any dental chair, and is equipped with adjustable height capability. Standard dental operatory chairs can be used for this purpose and may enhance clinical uniformity. Specify color at time of ordering.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD3300
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииRadiographic
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)710
  • Ширина (мм)790
  • Глубина (мм)1400
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели