Опубликуйте свои продукты
D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven
SEPS2BIM

D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven

Vacuum pump. The pump is used in dental laboratories to provide a vacuum source for the vacuum oven listed at JSN D4350.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD4360
  • Тип продукцииPump
  • Группа продукцииVacuum
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)250
  • Ширина (мм)180
  • Глубина (мм)330
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели