Опубликуйте свои продукты
D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted
SEPS2BIM

D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted

Dental lathe which can perform grinding or polishing work depending on the attachments to the spindles. The unit is bench mounted and has two speeds, generally 1725 and 3450 rpm, or is variable across its entire operating range up to 3600 rpm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD6250
  • Тип продукцииLathe
  • Группа продукцииDental
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)410
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели