Опубликуйте свои продукты
D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted
SEPS2BIM

D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted

Dental air abrasive micro-finisher. Unit is dual system with individual micro-nozzles, individual controls and gauges for use with oxide abrasives or glass beads. It has view-port and sleeved arm holes. Used in dental laboratories for fine finish work on appliances.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD9015
  • Тип продукцииMicrofinisher
  • Группа продукцииDental
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)580
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)480
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели