Опубликуйте свои продукты
E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer
SEPS2BIM

E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer

Height adjustable table. The table top is available in a plastic laminate or chemical resistant material (Chem-Surf). Casters or glides are options with some tables. All tables will accept various storage components underneath. These work surfaces are available in 24" or 30" depth. THIS TYPICAL INCLUDES: 1 height adjustable table; 1 storage frame; 3 drawers, 3"H; 1 drawer, 6"H; 1 drawer, 9"H and drawer organizer bins.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE0703
  • Тип продукцииTable
  • Группа продукцииProcess
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)970
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)760
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты