Опубликуйте свои продукты
L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic
SEPS2BIM

L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic

Automatic hematology counter/analyzer. The analyzers characteristics/components include the measurement of eight hematology parameters as well as platelet counts, auto-rinse cycle between analysis, minimum specimen requirement of 100 microliters, readout results in 40 seconds, automatic calibration and capable of computerized differential counting and manual verification of results. Used for hematology analysis.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL1115
  • Тип продукцииAnalyzers
  • Группа продукцииHematology
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)860
  • Ширина (мм)810
  • Глубина (мм)690
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели