Опубликуйте свои продукты
L1502 - Centrifuge, Tabletop
SEPS2BIM

L1502 - Centrifuge, Tabletop

Tabletop laboratory centrifuge. This unit has a variable speed range of 1500 to 13000 RPM in part dependent on rotor assembly used. It includes a no brake option allowing rotor to spin to a gradual stop as well as the capability to enter combinations of time and RPM into the memory, and a door lock safety system. Heads accommodate a wide variety of tubes and can accommodate up to at least 76 tubes. Used in laboratories to prepare samples for further analysis.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL1502
  • Тип продукцииCentrifuge
  • Группа продукцииTabletop
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)380
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)690
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели