Опубликуйте свои продукты
L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted
SEPS2BIM

L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted

Bench mounted tilting rotary microtome. The unit's features include horizontal advancement, a feed indicator and selection dial that provide settings from 1 to 30 microns, a quick change holder system that allows the use of different holders, an angle adjustment from 0 to 15 degrees and a hand wheel that allows speed control without backflash. Used for histological techniques and slide preparation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL3400
  • Тип продукцииMicrotome
  • Группа продукцииRotary
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)330
  • Ширина (мм)430
  • Глубина (мм)640
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели