Опубликуйте свои продукты
L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes
SEPS2BIM

L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes

Rotator/shaker. The unit has a speed range approximately 6 to 60 RPM, an adjustable place head, and the capability to hold all tubes 10 to 19 mm in diameter. Used for hematology procedures, micro-diffusion techniques, precipitate washing, blood gas saturation and more.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL8520
  • Тип продукцииShaker
  • Группа продукцииRotating
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)280
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)300
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели