Опубликуйте свои продукты
M0385 - Projector, Multimedia/Data
SEPS2BIM

M0385 - Projector, Multimedia/Data

The projector shall provide computer and video projections. Minimum features included: Brightness of not less than 1500 ANSI ( American National Standards Institute) Lumens, and a minimum resolution format of 1024 X 768 pixels (XGA). The projector shall be portable and weigh no more than 10 pounds. It shall include a zoom lens and computer and video input ports.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0385
  • Тип продукцииProjector
  • Группа продукцииMultimedia/Data
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)130
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)280
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели