Опубликуйте свои продукты
M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant
SEPS2BIM

M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant

High frequency infant ventilator. Automatic unit consists of a breathing circuit, controls, monitors, and alarms. The system has several operating modes depending on the specific configuration. The unit assists and regulates the patient's breathing. For use in the intensive care nursery to initiate respiration when changes in the breathing condition of an infant occur.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0910
  • Тип продукцииVentilator
  • Группа продукцииVentilator
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1370
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)510
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели