Опубликуйте свои продукты
M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter
SEPS2BIM

M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter

Undercounter acid/corrosives storage cabinet. Unit is of 18 gauge welded double wall with vents and grounding wire connections, leak proof sill and adjustable shelves. Equipped with built-in swinging doors and three-point locking doors. Note: Not recommended for phenol, sulfuric or nitric acids.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM2010
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)890
  • Ширина (мм)910
  • Глубина (мм)610
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели