Опубликуйте свои продукты
M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon
SEPS2BIM

M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon

Intra-aortic balloon pump. Item is used to treat cardiogenic shock resulting from extensive myocardial injury or damage. The pump shall function from line or battery power and is to be a mobile unit. It contains physiological monitoring, pacing, and pumping capabilities. It requires minimal set-up time and has immediate pumping capability. Adjustments can be accomplished without interruption of pumping. The monitor can be mounted remotely for the clinicians convenience and permits viewing of both cardio-pulmonary bypass and intra-aortic balloon pump simultaneously. The pump is designed for use in the critical care unit, operating room, cardiac cath lab and during transport.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM4811
  • Тип продукцииPump
  • Группа продукцииIntra-Aortic
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1350
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)690
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели