Опубликуйте свои продукты
M5525 - Lensometer, Soft Contact
SEPS2BIM

M5525 - Lensometer, Soft Contact

Soft contact lensometer. Unit features lens holder, external scale, prism holder, prism axis from 0 to 180 degree, external power, printer and axis readings with an American style cross-line target. Used for measuring soft and hard contact lenses as well as conventional spectacle lenses.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM5525
  • Тип продукцииLensometer
  • Группа продукцииSoft Contact
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)480
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели