Опубликуйте свои продукты
M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood
SEPS2BIM

M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood

Examination/treatment table, wood construction. The table is capable of supporting at least 285 lbs. (120 KGP) and is of a "H" brace design with shelf and may have one drawer. Includes a leatherette covered 2 inch foam pad. Pad is removable and designed to fit the table top in a slip resistant manner.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM8300
  • Тип продукцииTable
  • Группа продукцииExamination/Treatment
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)810
  • Ширина (мм)790
  • Глубина (мм)1980
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели