Опубликуйте свои продукты
M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room
SEPS2BIM

M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room

Physiological monitoring cart for use in birthing rooms. Multiple section mobile cabinet for storing monitoring equipment and bedside supplies. Includes one deep drawer and an enclosed cabinet area in addition to the monitor storage area which is equipped with a door. Monitor shelf location is waist high and includes a pull out writing surface. Cart may include CPU storage shelf.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM8965
  • Тип продукцииCart
  • Группа продукцииFetal Monitoring
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1240
  • Ширина (мм)690
  • Глубина (мм)690
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели