Опубликуйте свои продукты
P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back
SEPS2BIM

P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back

Wall mounted, vitreous china lavatory (approximate bowl size 7"x15"x10") with: straight-front apron, straight or contoured back; faucet holes on 4" centers; gooseneck spout; wrist blade handles; and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices, washrooms or patient care areas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP3000
  • Тип продукцииLavatory
  • Группа продукцииVitreous China
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)330
  • Ширина (мм)530
  • Глубина (мм)480
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели