Опубликуйте свои продукты
P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve
SEPS2BIM

P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve

Surgeon's scrub-up sink. Unit is constructed of polished stainless steel. This sink unit has a hydro-mechanical knee operating water control valve and a knee operated surgical soap dispenser. It can be a one, two or three bay model as required. Used in surgical suites or scrub-up areas for surgical teams. Optional electrical configurations are available. Dimensional and price data is based on a three bay unit.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP6980
  • Тип продукцииSink
  • Группа продукцииScrub
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1400
  • Ширина (мм)2440
  • Глубина (мм)710
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели