Опубликуйте свои продукты
S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber
SEPS2BIM

S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber

A cabinet mounted, single power door (vertical sliding), gravity, sterilizer with integral steam generator w/ approximately 16"H x 16"W x 26"D chamber. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 100° C to 135°C (212°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F). Various electrical configurations are available for the integral steam generator, for pricing purposes 208V, 50/60HZ, 3PH, 84AMPS is used.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS0107
  • Тип продукцииSterilizer
  • Группа продукцииElec
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1900
  • Ширина (мм)690
  • Глубина (мм)970
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели